Porte pour coffrets électriques HD

Référence: HD 5052.111

Original spare parts for Rittal enclosures, quality guaranteed.

Référence:
HD 5052.111
Matériau
Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Dispositif de verrouillage HD : acier inoxydable AISI 316L (1.4404)
Joint : silicone, conforme à la directive FDA 21 CFR 177.2600
Composition de la livraison
Avec charnières et pièces de fermeture
Dimensions
Largeur: 800 mm
Hauteur: 1.200 mm
Unité d'emballage
1 p.