Bras porteurs

autres composants

Autres composants pour les bras porteurs.

autres composants

Console de raccordement VESA 75 / 100

Pour le raccordement arrière de tableaux de commande plats, d'écrans TFT usuels du commerce et de PC industriels avec raccordement VESA 75 / 100. Raccordement aux bras porteurs Rittal CP 40 et CP 60, et pour le CP 120 via un adaptateur de...

autres composants

Console de raccordement pour raccordement au bras porteur 120 x 65 mm

Pour le raccordement par l'arrière des coffrets de commande de faible profondeur. Avec couvercle amovible pour faciliter le passage des câbles

autres composants

Adaptateurs entre raccordement pour bras porteur Ø 130 mm et 120 x 65 mm

Pour le montage de coffrets de commande avec découpe de bras porteur ▭ 120 x 65 mm et la console de raccordement VESA 75/100

autres composants

Profilé porteur, réglable en hauteur pour bras porteurs

Le nouveau profilé porteur, réglable en hauteur, assure toujours une bonne vision des éléments capitaux de la communication homme-machine. Le système peut être monté sans autre adaptation directement sur...

autres composants

Adaptateurs entre raccordement pour bras porteur Ø 180 mm et Ø 130 mm

Pour le montage entre coffret et couplage ou fixation ou articulation pivotante.

autres composants

Adaptateurs pour panneaux de commande Pro-Panel Siemens

Pour le montage du Siemens Simatic sur bras porteur CP-40, en acier ou CP 60 / 120 avec raccordement au bras porteur 120 x 65 mm.

autres composants

Plaque de raccordement avec tôle de renforcement

Pour un accrochage aisé des tableaux de commande sur les bras porteurs / les pieds.

autres composants

Adaptateur d'angle 90° Pour l'association de bras porteurs CP 60 et CP 40

Pour l'association de bras porteurs CP 60 et CP 40

autres composants

Adaptateurs pour association du bras porteur

Elément de jonction entre petits et grands bras porteurs et pour le montage de coffrets de commande plats petit format.

autres composants

Adaptateur CP 120 sur bras porteur, réglable en hauteur

Adaptateur CP 120 sur bras porteur, réglable en hauteur

autres composants

Articulation pivotante avec / sans bras porteur

Pour une intégration directe et pivotante sur des machines et des armoires électriques.

autres composants

Adaptateur d'inclinaison 10° pour raccordement au bras porteur Ø 130 mm

Pour le montage entre le couplage bras porteur 60/120 ou la fixation bras porteur 60/120 ou le couplage d'angle bras porteur 60/120 et le tableau de commande .

autres composants

Adaptateur d'inclinaison 10° pour raccordement au bras porteur 120 x 65 mm

Pour le montage entre le couplage bras porteur 60 ou la fixation bras porteur 60 et le tableau de commande

autres composants

Adaptateur d'inclinaison ±45° pour raccordement au bras porteur Ø 130 mm

Pour le montage entre le couplage bras porteur 60/120 ou la fixation bras porteur 60/120 ou le couplage d'angle 90° bras porteur 60/120 et le tableau de commande.

autres composants

Adaptateur d'inclinaison +100° / –60° pour raccordement au bras porteur 120 x 65 mm

Pour le montage sur plan de travail IW, préparé pour la fixation diamètre 130 mm, des surfaces planes ou des fixations / couplage avec un raccordement au bras porteur 120 x 65 mm. Convient aux coffrets jusqu'à 20 kg...

autres composants

Jonction inclinée pour bras porteur CP 60

Pour le montage de deux coffrets sur un bras porteur / pied.