Armoires monobloc VX SE Acier inoxydable

Référence: SE 5854.600

Armoire électrique monobloc en acier inoxydable avec structure autoportante robuste, deux niveaux de montage intégrés, panneau arrière et porte démontables. Toit et panneaux latéraux d'un seul tenant avec l'ossature. Entièrement compatible avec les armoires électriques juxtaposables VX25. Largeurs de 600 à 1200 mm. La productivité est améliorée car il n'est plus nécessaire de commander et monter les panneaux latéraux.

Référence:
SE 5854.600
Matériau
Armoire : Acier inoxydable AISI 304 (1.4301), 1,5 mm, extérieur brossé
Porte : acier inoxydable AISI 304 (1.4301), 2,0 mm, extérieur brossé
Panneau arrière : Acier inoxydable AISI 304 (1.4301), 1,5 mm, extérieur brossé
Plaques passe-câbles : acier inoxydable AISI 304 (1.4301), 1,5 mm
Plaque de montage : tôle d'acier 3,0 mm
Finition
Coffret, porte et panneau arrière : brossé, grain 400
Plaques passe-câbles : sans revêtement
Plaque de montage : zinguée
Composition de la livraison
Enveloppe monobloc en haut et sur les cotés
Porte(s)
Pour les armoires à une porte avec charnières à droite, sens d'ouverture réversible
Panneau arrière dévissable
Plaque de montage
Plaques passe-câbles
Serrure : panneton double de 3 mm
2 rails de montage 18 x 39 mm
Dimensions
Largeur: 1.000 mm
Hauteur: 1.800 mm
Profondeur: 400 mm
Dimensions de la plaque de montage (L x H)
899 mm x 1.696 mm
Indice de protection IP selon CEI 60 529
IP 55
Indice de protection NEMA
NEMA 12
Type selon la norme UL 50E
Type 1
Type 2
Type 3
Type 3R
Type 12
Code IK
IK10
Nombre de portes
1
Remarque
Compte tenu de la dureté du matériau, nous conseillons d'utiliser les vis à tôle à tête ronde empreinte étoile 2486.400 pour l'équipement intérieur.
Matériau de base
Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
133 kg
Poids brut
140,4 kg
EAN
4028177959330
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Description produit
SE VX armoire 1000x1800x400, RVS304, 1P, 1PLdM, IP55, RAL7035
Homologations
UL + C-UL (listed)
Certificats
Finition
Indice de protection
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Brochures des charges maximales admissibles
Consigne de sécurité
Informations supplémentaires
Manuel technique raccordement de mise à la terre et intensités maximales admissibles
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés