- Référence:
- AE 1035.500
- Matériau
- Coffret : tôle d'acier
Porte : tôle d'acier, joint polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour
- Finition
- Enveloppe et porte : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Plaque de montage : zinguée
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Coffret monobloc avec porte(s) montée(s) sur charnières,
Plaque(s) passe-câbles dans la base du coffret
Plaque de montage
Serrure : panneton double de 3 mm
- Indice de protection NEMA
- NEMA 12
- Indice de protection IP selon CEI 60 529
- IP 55
- Code IK
- IK08
- Dimensions
- Largeur: 200 mm
Hauteur: 300 mm
Profondeur: 155 mm
- Épaisseur de matériau de la porte
- 1,5 mm
- Épaisseur du coffret
- 1,25 mm
- Épaisseur de matériau de la plaque de montage
- 2 mm
- Dimensions de la plaque de montage (L x H)
- 162 mm x 275 mm
- Nombre de portes
- 1
- Nombre de serrures
- 1
- Verrouillage
- Modèle du dispositif de fermeture: Dispositif de verrouillage
Nombre de serrures: 1
Serrure à clé: Panneton double de 3 mm
- Plaque passe-câbles
- Taille: 1
Nombre: 1
- Matériau de base
- Tôle d'acier
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 4 kg
- Poids brut
- 4,2 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94032080
- EAN
- 4028177252028
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Description produit
-
AE Coffret électrique, LHP : 200 x 300 x 155 mm, en tôle d'acier, avec plaque de montage, à une porte, une serrure à came