Wire Station WS 540

Référence: AS 4051.131

Poste de travail mobile pour câblage, réglable en hauteur et pour mise en œuvre universelle à l'atelier. Permet un travail ergonomique et sans fatigue dans le traitement et la mise en œuvre des câbles.

Référence:
AS 4051.131
Modèle
Processing Edition
Description produit
Poste de travail mobile pour câblage, réglable en hauteur et pour mise en œuvre partout dans l'atelier. Permet un travail ergonomique et sans fatigue dans le traitement et la mise en œuvre des câbles.
Avantages
Établi avec réglage électrique de la hauteur de travail entre 710 et 1250 mm
Plan de travail multiplex, lavable et anti-rayures
Solution idéale en liaison avec les machines à couper les câbles et les machines à dénuder et à sertir les câbles ainsi que pour la mise en œuvre des fils préconfectionnés par la machine de conditionnement des câbles
Règle intégrée pour la mesure manuelle rapide
Conçu pour recevoir un écran pour traiter les fils avec Eplan Smart Wiring
Pour une extension optimale avec des tablettes pour cartons de fil, bobines de fil ainsi que des supports pour outils et accessoires
Utilisation dans tout l'atelier grâce aux roulettes caoutchoutées
Tiroir à double fond conçu pour les outils
Composition de la livraison
Table de câblage avec réglage en hauteur électrique
Câble de raccordement longueur 7 m
Bandeau de 7 prises avec commutateur à bascule
1 Wire Station WS 540
1 support d'appareillage, à gauche
1 support d'appareillage, à droite
1 lampe de travail, à diodes
2 traverses de montage verticales
2 équerres d'adaptation
1 bac à déchets
4 supports de faisceau de fils, à gauche
4 supports de faisceau de fils, à droite
1 support de paquets de fils, à gauche
1 support de paquets de fils, à droite
1 guidage de câbles traverse verticale
1 guidage de câbles support d'appareillage
Consigne de montage
La traverse de montage, verticale, référence 4051.106, est requise pour les accessoires, comme p. ex. les supports de boîtier, supports de magasin, etc.
Tension d'entrée
230 V AC, 50 Hz
Hauteur de travail
Working height (min.): 710 mm
Working height (max.): 1.205 mm
Height adjustable y/n
Oui
Domaines d'application
Pour la préparation des câbles avec les machines à couper, à dénuder et à sertir les câbles de Rittal
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
160 kg
Poids brut
220,3 kg
Numéro du tarif douanier
94032080
EAN
4028177963658
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
21100208
Description produit
Poste de travail mobile pour câblage, réglable en hauteur pour utilisation dans un atelier ou une usine. Permet un travail ergonomique et sans fatigue pour conditionner des câbles. Ce modèle est équipé de tablettes pour déposer de machines à couper et à sertir les câbles ainsi que d'imprimantes pour le marquage des fils. Une lampe de travail à diodes, un support pour boîtes de fils et un système intelligent de guidage des fils complètent l'équipement de ce poste de travail.
Déclarations
Déclaration de conformité
Documentations
Notice d'utilisation