- Référence:
- AS 4050.720
- Modèle
- La lame en acier peut être montée de manière axiale ou radiale en fonction du besoin
Lame en acier affûtée des deux côtés
HSS B30 - Description produit
- Outil d'ébavurage à utilisation universelle pour l'ébavurage des perçages et des découpes.
- Avantages
- La lame se place automatiquement en position optimale
- Longueur réglable du support de lame
- Maniement aisé
- Ébavurage aisé
- Poignée ergonomique
- Matériau
- Intérieur du manche : plastique rigide
Corps du manche : plastique très flexible élastique
Support de lame : acier
Lame : lame en acier trempé, avec revêtement PVD TiN (nitride de titane) - Couleur
- Poignée : noire et rouge
- Composition de la livraison
- Poignée
Support de lames
Lame en acier incluse - Ø lame
- 3 mm
- Longueur de lame
- 47 mm
- Diamètre du manche
- 25 mm
- Longueur du manche
- 110 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,08 kg
- Poids brut
- 0,1 kg
- Numéro du tarif douanier
- 82055980
- EAN
- 4028177801233
- ETIM 9
- EC001509
- ETIM 8
- EC001509
- ECLASS 8.0
- 21040803