- Référence:
- SV 9677.580
- Description produit
- Pour la protection arrière et avant contre les contacts accidentels avec les jeux de barres.
- Matériau
- Châssis de protection : polyphénylène éther (PPE)
Profilé de finition : polyphénylène éther (PPE)
Profilé de protection : polyamide
Capot central : polyamide
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Profilé de protection, fendu, largeur 50 mm
Profilés de protection, fendus, largeur 100 mm
Châssis de protection
Profilés de finition
Capot central pour supports de jeux de barres
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 5,42 kg
- Poids brut
- 5,82 kg
- Numéro du tarif douanier
- 39269097
- EAN
- 4028177705449
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142116
- Description produit
-
Plastron de protection RAL7035-1P.