Dispositifs de protection RiLine Socles fusibles curseurs 3 pôles, pour technologie de protection D02 E18, DII E27 et DIII E33 Socles fusibles curseurs Extension de zone de raccordement pour socles fusibles curseurs Plastron de protection contre les contacts avec goulotte de câbles pour l'extension latérale de la zone de raccordement de 14 mm. Vers le produit Socles fusibles curseurs Socles fusibles curseurs 3 pôles, pour un entraxe des barres de 60 mm. Vers le produit Socles fusibles curseurs Socle fusible curseur D-Switch Avec contrôle visuel des fusibles intégré, via un témoin clignotant et l'affichage de l'état de fonctionnement. Vers le produit Socles fusibles curseurs Goulotte de câblage pour socles fusibles curseurs D-Switch Pour le guidage fiable et avec protection contre les contacts des câbles de raccordement. Mise en œuvre également possible comme écarteur. Vers le produit Socles fusibles curseurs Plastron de protection pour socles fusibles curseurs Le plastron assure la protection contre les contacts par le devant, le haut et le bas. Vers le produit Socles fusibles curseurs Recouvrement latéral pour socles fusibles curseurs Pour montage par encliquetage sur le plastron de protection. Vers le produit