Équerres de raccordement pour adaptateurs de disjoncteurs

Référence: SV 9342.570

Cuivre plat lamellé préconfectionné prévu pour le raccordement des disjoncteurs à boîtier moulé usuels du commerce.

Référence:
SV 9342.570
Description produit
Cuivre plat lamellé préconfectionné prévu pour le raccordement des disjoncteurs à boîtier moulé usuels du commerce.
Matériau
Cuivre électrolytique F20
Remarque
Application universelle pour disjoncteurs avec une différence de dimension entre le niveau de fixation et l'arête supérieure de la surface de contact de 20 ± 5 mm.
Pour référence(s)
9342.500
9342.510
9342.540
9342.550
Modèle en cuivre plat lamellé
Nombre de lamelles: 6
Largeur de lamelle: 9 mm
Épaisseur de lamelle: 0,8 mm
Marques concernées (type)
ABB (T1, T1 UL, T2, T2 UL)
Eaton (NZM1, NZM1 UL, BZM B1)
Schneider Electric (NSC100, NSE75, NSE100)
Unité d'emballage
3 p.
Poids net
0,096 kg
Poids brut
0,103 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)
0,03
Numéro du tarif douanier
73182900
EAN
4028177551947
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Description produit
Equerre de raccordement
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Fiches techniques
Informations techniques générales
Plans détaillés