- Référence:
- SV 9342.930
- Modèle
- TS 55D
- Description produit
- Pour la fixation sur le châssis de l'adaptateur et le cadre porteur.
- Matériau
- Polyamide
- Couleur
- RAL 9005
- Composition de la livraison
- Vis incluses
- Remarque
- Homologation UL en association avec les adaptateurs/supports OM
- Rail porteur TS xxD-V uniquement pour un montage sur cadre porteur indépendamment de la trame
- Dimensions
- Largeur: 55 mm
- Unité d'emballage
- 5 p.
- Poids net
- 0,04 kg
- Poids brut
- 0,05 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177503977
- ETIM 9
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27141143
- Description produit
- Rail porteur