Jusqu'à 800 A, montage sans outil, résistance aux courts-circuits jusqu'à 65 kA, avec protection totale contre les contacts et avec barres de cuivre plates classiques.
Jusqu'à 800 A, résistance aux courts-circuits jusqu'à 65 kA, avec protection totale IP 2XB contre les contacts, extension possible jusqu'à IP 4X, montage horizontal, vertical et sous le toit des armoires électriques.
Module d'extrémité, module de base, jeux de barres. Jusqu'à 800 A, résistance aux courts-circuits jusqu'à 65 kA, avec protection totale contre les contacts, montage jusqu'à 75 % plus rapide.