Climatiseurs latéraux avec régulateur Basic

Référence: SK 3328.100

Climatiseurs pour montage latéral de puissance frigorifique de 500 W à 4000 W, avec régulateur Basic intégré de série, revêtement anti-encrassement RiNano sur le condenseur et évaporation automatique des condensats.

Référence:
SK 3328.100
Matériau
Tôle d'acier
Composition de la livraison
Câblé, prêt pour le raccordement
Gabarit de perçage
Matériel de fixation
Puissance frigorifique totale selon la norme EN 14511
Puissance frigorifique L35 L35/50 Hz: 2.000 W
Puissance frigorifique L35 L35/60 Hz: 2.350 W
Puissance frigorifique L35 L50/50 Hz: 1.450 W
Puissance frigorifique L35 L50/60 Hz: 1.690 W
Tension nominale
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Courant nominal max.
Pour 50 Hz: 7,5 A
Pour 60 Hz: 9,1 A
Courant de démarrage (max.)
Pour 50 Hz: 22 A
Pour 60 Hz: 26 A
Débit d’air (en soufflage libre)
Circuit externe: 640 m³/h
Circuit interne: 550 m³/h
Coefficient d'efficacité énergétique (EER) 50/60 Hz L35 L35
Coefficient d'efficacité énergétique L35 L35 (EER) 50 Hz: 2
Modèle
montage latéral
Dimensions
Largeur: 400 mm
Hauteur: 1.580 mm
Profondeur: 295 mm
Indice de protection IP selon CEI 60 529
Circuit externe IP 34
Circuit interne IP 54
Fluide frigorigène / agent de refroidissement
Fluide frigorigène: R134a
Quantité: 0,95 kg
Régulation de la température
Régulateur Basic (réglage usine +35 °C)
Plage de température de fonctionnement
20 °C...55 °C
Plage de réglage
30 °C...55 °C
Puissance nominale Pel
Puissance nominale L35 L35/50 Hz: 1.025 W
Puissance nominale L35 L35/60 Hz: 1.200 W
Puissance nominale L35 L50/50 Hz: 1.250 W
Puissance nominale L35 L50/60 Hz: 1.350 W
Protection amont
Coupe-circuit automatique / dispositif de protection par fusible: 16 A
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
64,6 kg
Poids brut
68 kg
Numéro du tarif douanier
84158200
EAN
4028177323025
ECLASS 8.0
27180704
Homologations
UL + C-UL (listed)
UR + C-UR (recognized)
Certificats
EAC
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Consigne de sécurité
Notice d'utilisation