- Référence:
- SK 3124.200
- Description produit
- La carte de gestion est une unité d'extension du CMC destinée aux appareils avec régulation e-Confort. Elle permet, entre autres, de surveiller jusqu'à 10 climatiseurs reliés en mode maître-esclaves. Le contrôle s'effectue à partir d'interfaces standardisées : RS-232 (DB9) ou RS-485, une interface SPS (DB9). La carte d'extension est logée dans un boîtier en matière plastique de 1 U. L'alimentation électrique s'opère par le biais d'un connecteur Kycon.
- Composition de la livraison
- Carte d'interfaces intégrée dans un boîtier en matière plastique
Câble série SUB-D de 1,5 m
- Remarque
- Les plans pour la mise en réseau et la supervision sont disponibles à la page correspondante au produit sur internet, dans le domaine « Téléchargement »
- Dimensions
- Largeur: 136 mm
Hauteur: 44 mm
Profondeur: 129 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,53 kg
- Poids brut
- 0,539 kg
- Numéro du tarif douanier
- 84159000
- EAN
- 4028177373310
- ECLASS 8.0
- 27143136
- Description produit
-
Carte de gestion à distance des clim.