Accessoires pour la climatisation

Accessoires de filtrage

Lorsque la présence de poussière est importante, il est recommandé d'utiliser des cartouches filtrantes pour augmenter la durée de vie du ventilateur externe et pour assurer l'indice de protection. L'utilisation de filtres métalliques est particulièrement recommandée dans un environnement chargé en huile.

Accessoires de filtrage

Filtre plissé pour ventilateurs à filtre et de toit, climatiseurs et refroidisseurs d'eau

La technologie des filtres plissés de haute qualité permet, par rapport aux filtres non tissés traditionnels, une nette augmentation du débit et ainsi une amélioration des performances de l'appareil ainsi qu'une...

Accessoires de filtrage

Cartouche absorbante pour filtres plissés

Pour obtenir l'indice de protection IP 55 (sauf pour les références 3245.xxx) en association avec le filtre plissé des ventilateurs à filtre Blue e+.

Accessoires de filtrage

Obturateur pour ventilateurs à filtre / filtres de sortie

Lorsque les découpes de montage des ventilateurs à filtre / filtres de sortie doivent être obstruées pour améliorer l'indice de protection, vous pouvez tout simplement utiliser un obturateur à la place de la...

Accessoires de filtrage

Cartouche filtrante non tissée

Cartouches filtrantes de rechange pour ventilateurs de toit, ventilateurs à filtre ou climatiseurs thermoélectriques pour une protection efficace des composants de l'armoire électrique contre la saleté, la poussière et...

Accessoires de filtrage

Cartouche filtrante pour climatiseurs, portes climatisées, échangeurs thermiques air/air et refroidisseurs d'eau

L'utilisation de cartouches filtrantes est recommandée dans un environnement particulièrement poussiéreux. Le nettoyage des appareils est ainsi simplifié. Le filtre doit être remplacé périodiquement, en...

Accessoires de filtrage

Filtres métalliques pour climatiseurs, portes climatisées, échangeurs thermiques air-air et refroidisseurs d'eau

L'utilisation de filtres métalliques lavables est recommandée lors du fonctionnement dans un environnement poussiéreux et huileux. Lorsque des particules d'eau ou de graisse s'accumulent sur les surfaces métalliques, il est...

Accessoires de filtrage

Cartouche filtrante pour turbines de ventilation tangentielles

L'utilisation de cartouches filtrantes est recommandée dans un environnement particulièrement poussiéreux. Le nettoyage des appareils est ainsi simplifié. Le filtre doit être remplacé périodiquement, en...

Accessoires de filtrage

Capot de protection contre les jets d'eau pour augmenter l'indice de protection

Indispensable dans le domaine de la production de produits alimentaires, le capot de protection contre les jets d'eau empêche l'eau de pénétrer dans l'armoire. L'indice de protection IP 56 est atteint en utilisant un filtre standard.

Accessoires de filtrage

Ouïes d'aération

Pour l'aération par convection, montage ultérieur aisé à l'aide de 4 vis.

Accessoires de filtrage

Grille de sortie d'air pour face avant 2 U pour turbines de ventilation tangentielles

Grilles de sortie d'air pour face avant 2 U pour turbines de ventilation tangentielles pour l'évacuation de l'air chaud dans la partie haute de la baie. Deux grilles peuvent être utilisées pour une convection naturelle.

Accessoires de filtrage

Support de filtre pour aération par le toit

L'utilisation d'une cartouche filtrante est nécessaire pour augmenter l'indice de protection de l'aération de toit SK 3148.007.

Accessoires de filtrage

Filtre de sortie standard

Pour favoriser l'aération par convection, il est possible d'installer un filtre de sortie dans la partie inférieure et un dans la partie supérieure de l'armoire électrique.

Accessoires de filtrage

Filtre de sortie CEM

Pour favoriser l'aération par convection, il est possible d'installer un filtre de sortie dans la partie inférieure et un dans la partie supérieure de l'armoire électrique.