Claviers, tablettes de rangement et tiroirs Tiroirs et volets Tiroirs et volets pour le montage sur le niveau 19" ou sur les surfaces. Tiroirs et volets Tiroir 19"/2 U pour clavier et souris Adaptés pour recevoir des claviers jusqu'à max. 390 x 32 x 139 mm, tablette pour souris ou trackball usuels du commerce. Vers le produit Tiroirs et volets Tiroir pour clavier et souris avec tablette pour tapis de souris Adaptés pour recevoir des claviers jusqu'à max. 460 x 42 x 170 mm, souris et tapis standards. Vers le produit Tiroirs et volets Tiroir-clavier 1 U pour deux jeux de montants 19" Pour niveau de fixation 482,6 mm (19"), adapté pour recevoir les claviers jusqu'à max. 420 x 40 x 220 mm, totalement extractible, verrouillable. Vers le produit Tiroirs et volets Tiroir-clavier 2 U pour un jeu de montants 19" Pour niveau de fixation 482,6 mm (19"), adapté pour les claviers jusqu'à une largeur de 430 mm et une profondeur de 250 mm lorsque la face avant rabattue. Vers le produit Tiroirs et volets Volet de sortie papier pour le montage dans des surfaces planes Pour le montage dans des surfaces, permet d'enlever facilement les feuilles de l'imprimante, sans ouvrir la porte de l'armoire. Vers le produit Tiroirs et volets Tablette rabattable pour clavier et souris Pour le montage dans des portes d'une largeur de 600 et 800 mm ainsi que dans des cadres pivotants et des armoires 19". Vers le produit