Interface homme-machine Écrans et accessoires Écrans TFT avec des diagonales de 15" à 19", parfois sous forme d'écran tactile. Écrans et accessoires Écrans TFT Ecrans TFT et accessoires pour tableau de commande. En savoir plus Écrans et accessoires Supports d'écran TFT Adaptés pour le montage d'écrans TFT aux fixations de coffret CP-S, CP-L et bras porteur vertical au-dessus de la fixation de coffret, inclinable. En savoir plus Écrans et accessoires Support d'écran Pour le montage d'écrans avec connexion VESA MIS-D, MIS-E jusqu'à 21". Le montage variable en profondeur permet le réglage ergonomique de l'écran pour l'opérateur / l'opératrice. Il existe, en outre, trois... En savoir plus