- Référence:
- CP 6028.010
- Modèle
- Avec goujon fileté M5
- Matériau
- Aluminium, 3 mm
- Finition
- Anodisé incolore
- Remarque
- Les kits de fixation sont joints à la livraison pour les coffrets standard d'une largeur de 520 mm.
- Dimensions
- Largeur: 482,6 mm
Hauteur: 310,3 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 1,88 kg
- Numéro du tarif douanier
- 76169990
- EAN
- 4028177410572
- ETIM 7.0
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- Description produit
- Face av.Comfort Panel/Optipanel écrou M5