Tablettes d'appareillage Tablettes – Fixation sur les montants 19" Tablettes d'appareillage pour la fixation dans les perforations 19". Tablettes – Fixation sur les montants 19" Tablette pour montage fixe pour baies VX IT, TS IT, TE, TX CableNet Pour le montage fixe entre deux niveaux de fixation 19". En savoir plus Tablettes – Fixation sur les montants 19" Tablette extractible pour baies VX IT, TS IT, TE, TX CableNet Pour le montage entre deux niveaux de fixation 19". En savoir plus Tablettes – Fixation sur les montants 19" Tablette 1 U, pour montage fixe Perforation 19" 482,6 mm (19") / 535 mm (métrique), surface pour composants actifs de petit format comme p. ex. les modems ou mini-hubs dans les niveaux en pouces ou métriques, charge admissible : 10 kg. En savoir plus Tablettes – Fixation sur les montants 19" Tablette 2 U, pour montage fixe Tablette 2U, montage fixe sur les montants 19". Charge admissible : 25 kg. En savoir plus Tablettes – Fixation sur les montants 19" Tablette d'appareillage extractible, 2 U pour un jeu de montants 19" Cet ensemble complet comprend la version prémontée avec rails télescopiques, poignée encastrée, bride de fixation et goupilles de sécurité. En savoir plus