Accessoires

Socles

Les socles comme base d'armoire stable offrent de l'espace supplémentaire pour l'introduction de câbles. Socles VX, socles AX, socles pour TP, IW, PC, espaces de rangement des câbles, accessoires de socle.

Socles

Socles VX

Le socle VX est utilisable pour quasiment toutes les applications d'armoires électriques. En plus d'une grande stabilité, il offre un confort d'équipement maximal, permet de gagner du temps et ouvre de toutes nouvelles...

Socles

Base/plinth system AX, new version

The new AX base/plinth boasts maximum space for individual cable entries, with an optimised trim panel concept and a new design principle. This makes the base/plinth exceptionally efficient across a wide range of requirements.

Socles

Socles AX

Il est possible de visser directement le coffret depuis l'avant grâce à la grande ouverture dans la pièce d'angle. Les plaques à encliqueter permettent un accès facile et rapide au socle, et donc une utilisation...

Socles

Socles TS

Socle TS constitué de plaques de socle à l'avant et à l'arrière, prémonté avec des pièces d'angle, en fonction de la largeur de l'armoire, sélectionner les caches latéraux en fonction de la...

Socles

Espaces de rangement des câbles

Espaces de rangement des câbles avec perforations intégrées pour un équipement personnalisé.

Socles

Socle complet

Socle, complet pour AE, TP, ES, caches à l'avant et à l'arrière avec pièces d'angle montées et caches latéraux.

Socles

Accessoires pour socle

Accessoires pour socle, comme p. ex. les pattes de fixation au sol, les pieds de nivellement, etc.

Socles

Socle fixe pour PC, IW

Adapté au design des armoires, hauteur 100 mm, saillant à l'avant.

Socles

Socle en béton pour baies outdoor

Socle en béton pour baies modulaires et baies basic CS. Version légère pour le montage simple et rapide sur le lieu d'implantation.

Socles

Entretoise pour armoires VX, TS, VX SE, PC, IW, pupitres TP et refroidisseurs d'eau Blue e+

La traverse dépasse de 138 mm à l'avant et à l'arrière du cadre au fond de l'armoire pour augmenter la stabilité.

Socles

Socles pour FlatBox

Pour la fixation sur les inserts filetés présents dans à la base du coffret FlatBox. Une encoche pour le passage des câbles est disponible à l'arrière.

Socles

Stabilisateurs pour baies réseaux et serveurs TS IT

Stabilisateur pour baies serveurs TS. Le stabilisateur extractible peut être monté ultérieurement sur le cadre inférieur des baies serveurs et il est sorti uniquement en cas de besoin.

Socles

Socle de mise à la masse pour coffret polyvalent

Socle à enterrer en acier inoxydable pour coffrets polyvalents.