Les socles comme base d'armoire stable offrent de l'espace supplémentaire pour l'introduction de câbles. Socles VX, socles AX, socles pour TP, IW, PC, espaces de rangement des câbles, accessoires de socle.
Des possibilités de rangement et de dépose sont proposées sur l'ossature de la baie ou le plan 19". Des rails télescopiques et des poignées complètent la palette des tablettes d'appareillage qui peuvent...
Les accessoires pour la base d'armoire offrent des possibilités flexibles pour l'aménagement de la base ainsi que pour le transport ou la stabilisation des armoires. Pieds de nivellement, roulettes et accessoires de transport, plaques...
Panneaux latéraux pour la finition latérale des rangées d'armoires, parois et cloisons de séparation pour la différentiation fonctionnelle de différentes zones, verrouillages de sectionneur / de...
Que les rangées d'armoires soient transportées complètement équipées ou que les différentes unités soient montées sur le lieu d'implantation, il existe une solution appropriée pour toutes...
Portes et serrures pour un accès confortable et en toute sécurité aux armoires électriques et baies. Variantes de porte, configuration modulaire de la face avant et portes partielles pour des concepts d'autorisation...
Les accessoires pour le toit des coffrets ou armoires électriques s'adaptent parfaitement au problème posé. Toits pour l'introduction de câbles ou pour l'aération.
Support de fixation adapté à l'enveloppe correspondante, pour un montage solide des coffrets muraux ainsi que pour la fixation complémentaire des armoires monobloc dans la zone du toit.
Large gamme d'accessoires pour l'aménagement intérieur des armoires électriques et baies IT, comme p. ex. les plaques de montage, systèmes de rails, éléments de fixation, tablettes d'appareillage, lampes,...
Divers accessoires de fixation, comme les écrous cage, écrous coulissants, vis et divers éléments de montage pour l'équipement aisé et efficient des armoires.
Obtenez une meilleure vue d'ensemble de vos infrastructures IT grâce à des solutions flexibles et personnalisées pour la commande et la surveillance de tous les paramètres physiques de votre environnement IT.
La protection de l'armoire électrique standard contre les champs électriques, magnétiques et électromagnétiques peut être améliorée grâce aux accessoires. Les mesures préventives...
Matériel de mise à la masse pour une connexion de mise à la masse fiable pour respecter les prescriptions de la norme VDE et les directives basse tension. Tresses de masse unitaires ou systèmes complets, adaptés aux...
Lampes à technologie innovante à diodes pour un meilleur éclairage et ainsi une meilleure sécurité lors du travail dans les armoires électriques ou les baies IT. Utilisation dans le monde entier : lampes...
Accessoires pour une introduction flexible des câbles dans les armoires et coffrets ainsi que pour un guidage de câbles efficient dans le coffret et le guidage de câbles dans les armoires au pas de fixation 19" :...
Qu'il s'agisse d'une baie de brassage, d'un répartiteur d'étages avec un plan de montage 19" ou d'une baie serveurs avec deux plans de montage 19" : la diversité des accessoires répond à toutes les...
Cadres pivotants, montants, kits de montage pour montants, accessoires pour baie Rittal, glissières, équipement 19", patch panel, boîtiers de jonction, technologie LSA
Accessoires pour coffrets de commande et accessoires pour habillages électriques : accessoires avant pour coffrets de commande, écrans, poignées, supports et tiroirs pour claviers, support et appui de souris, volets...