VX IT

Accessoires pour les armoires VX IT

Tout ce qui est nécessaire pour l'équipement des armoires électriques : une vaste gamme d'accessoires pour toutes les applications. Flexibilité, facilité de montage et économie disponible sur stock.

Accessoires pour les armoires VX IT

Lampe à diodes IT pour baies IT et coffrets IT

Pour un éclairage parfait des baies IT et des coffrets IT.

Accessoires pour les armoires VX IT

Module de ventilation pour baies VX IT, TS IT

Pour une ventilation active. En option, il est possible d'équiper l'unité de ventilateurs supplémentaires. Raccordement simple et régulation de la vitesse de rotation permettant de réduire la consommation...

Accessoires pour les armoires VX IT

Base

La base de l'armoire peut être aménagée, transportée et stabilisée de manière très flexible grâce à de nombreux accessoires tels que des pieds de nivellement, des roulettes, des plaques...

Accessoires pour les armoires VX IT

Panneaux latéraux

Avec différents types de panneaux latéraux, les côtés ouverts des armoires juxtaposées et des baies IT peuvent, selon les exigences, être fermés avec un indice de protection élevé ou sans outils.

Accessoires pour les armoires VX IT

Serrures

Les dispositifs de verrouillage standard peuvent être remplacés par des poignées de toutes sortes ainsi que par d'autres serrures. Un bouton poussoir constitue une alternative pratique pour l'ouverture rapide et sans clé des...

Accessoires pour les armoires VX IT

Gestion du câblage

Accessoires pour une introduction flexible des câbles dans les armoires et coffrets ainsi que pour un guidage de câbles efficient dans le coffret et le guidage de câbles dans les armoires au pas de fixation 19" :...

Accessoires pour les armoires VX IT

Glissières

Les glissières offrent une surface de dépose pour les composants qui sont accrochés dans les plans de montage 19" et assurent le support des équipements lourds.

Accessoires pour les armoires VX IT

Montants

Rails profilés pour l'équipement en pouces.

Accessoires pour les armoires VX IT

Tablettes d'appareillage

Des possibilités de rangement et de dépose sont proposées sur l'ossature de la baie ou le plan 19". Des rails télescopiques et des poignées complètent la palette des tablettes d'appareillage qui peuvent...

Accessoires pour les armoires VX IT

Mise à la terre

Matériel de mise à la masse pour une connexion de mise à la masse fiable pour respecter les prescriptions de la norme VDE et les directives basse tension. Tresses de masse unitaires ou systèmes complets, adaptés aux...

Accessoires pour les armoires VX IT

Power Distribution Unit PDU

Grâce à la PDU compacte, chaque baie IT peut être équipée d'une distribution de courant professionnelle. Dans les baies serveurs IT, le montage ne nécessite pas d'outil dans l'espace zéro U. La PDU...

Accessoires pour les armoires VX IT

Module Power System PSM

Une ou deux alimentations monophasées ou triphasées, redondance grâce au changement de sens de montage du module de prises. Mesure de la tension, du courant et de la consommation en option.

Accessoires pour les armoires VX IT

Energy box 19" extractible

Dimensionnée pour le montage de composants à courant continu comme alternatif, équipement extractible pour un accès optimal depuis le haut ou le bas à l'espace réservé au câblage.

Accessoires pour les armoires VX IT

Guidage de l'air / efficience énergétique

Un guidage ciblé du flux d'air vers les composants intégrés et un cloisonnement des zones libres au sein et autour du plan de montage 19" empêche les déperditions et améliore ainsi considérablement...