Ossature de répartiteur

Ossature de répartiteur Data Rack

L'ossature ouverte Data Rack peut être complétée par un deuxième jeu de montants 19", traverses latérales, glissières et attaches de juxtaposition. Des roulettes pour assurer la mobilité dans des applications comme une déserte de laboratoire ou en métrologie.

Ossature de répartiteur Data Rack

Second cadre de fixation pour Data Rack

Pour recevoir des composants réseaux 482,6 mm (19") ou pour la fixation des tablettes d'appareillage et des glissières.

Ossature de répartiteur Data Rack

Attaches de juxtaposition pour Data Rack

Pour le montage de rangées de bâtis de répartition ou pour la gestion des câbles entre les Data Racks.

Ossature de répartiteur Data Rack

Traverses latérales pour Data Rack

Pour la fixation et la rigidification de deux niveaux de fixation 482,6 mm (19") dans le Data Rack, réglable en longueur.

Ossature de répartiteur Data Rack

Glissière, 2 U, montage fixe, en continu pour deux jeux de montants 19"

Pour deux niveaux de fixation, 482,6 mm (19"), pour supporter les équipements lourds dans le Data Rack.