Infrastructure IT

Baies 19˝ IT

Les solutions flexibles de l'ensemble de la gamme proposent la baie appropriée aux exigences personnalisées pour les petites jusqu'aux grandes applications réseaux.

Baies 19˝ IT

VX IT

La solution pour toutes les applications réseaux et serveurs. Qu'il s'agisse d'un répartiteur réseaux ou de baies serveurs dans un Datacenter Edge, Colocation ou Hyperscale, la nouvelle baie VX IT constitue la plateforme...

Baies 19˝ IT

TX CableNet

Avec la baie TX CableNet, nous vous assistons dans les défis quotidiens de l'infrastructure réseau. Profitez de la disponibilité rapide et de la flexibilité de nos baies IT pour pouvoir réagir rapidement aux...

Baies 19˝ IT

Baie TX colocation

Le monde de l'IT évolue et la centralisation de l'IT dans de grands datacenters est devenue une tendance à long terme. La baie TX Colo est notre réponse, elle est parfaitement adaptée à une utilisation dans les grands...

Baies 19˝ IT

Ossature de répartiteur

Baies de répartition pour une accessibilité optimale de tous les côtés lors du montage et de l'équipement ainsi que pour une circulation libre de l'air grâce à leur construction ouverte.

Baies 19˝ IT

Baie OCP

En tant que membre de l'OCP (Open Compute Project Community), Rittal propose avec l'OCP ORV3 l'unique baie au monde qui correspond à 100 % à la norme OCP V3 et qui est disponible avec les accessoires appropriés. Cette baie est...