- Référence:
- SV 9640.980
- Description produit
- Pour la fixation des jeux de barres de cuivre plates et des composants de raccordement aux jeux de barres Maxi-PLS. Pour l'introduction latérale dans le profilé du jeu de barres et la fixation des boulons filetés.
- Matériau
- Coulisseau : alliage de cuivre
- Longueur
- 25 mm
- Convient aux jeux de barres
- Maxi-PLS 45 S/45
- Dimensions
- Filetage: M10
- Unité d'emballage
- 15 p.
- Poids/UE
- 0,33 kg
- Numéro du tarif douanier
- 74198090
- EAN
- 4028177238824
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Description produit
- Coulisseaux version 2 Maxi-PLS