Dispositifs de protection RiLine Supports de fusibles Supports de fusibles Supports de fusibles 30 A tripolaire, pour jeux de barres avec un entraxe de barres de 60 mm. En savoir plus Supports de fusibles Supports de fusibles Supports de fusible jusqu'à 60 A, 3 pôles, montage aisé sur rails porteurs d'appareillages ou sur jeux de barres avec des adaptateurs d'appareillages OM. En savoir plus Supports de fusibles Supports de fusibles 61 A à 400 A tripolaire, pour jeux de barres avec un entraxe de barres de 60 mm. En savoir plus