- Référence:
- SV 3528.000
- Matériau
- E-Cu
- Épaisseur des barres
- 10 mm
- Section
- 900 mm²
- Longueur
- 695 mm
- Remarque
- Longueur libre
- Type de jeu de barres
- Jeu de barres en E-Cu
- Convient aux jeux de barres
- PLS 1600
- Dimensions
- Longueur: 695 mm
- Convient à
- Largeur: = 800 mm
- Unité d'emballage
- 3 p.
- Poids/UE
- 16,86 kg
- Taux de cuivre (kg / pièce)
- 5,62
- Numéro du tarif douanier
- 74071000
- EAN
- 4028177043787
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Description produit
- Barre spéciale PLS