- Référence:
- SV 9342.324
- Description produit
- Module complémentaire unipolaire pour le passage d'un adaptateur de raccordement tripolaire à tétrapolaire.
- Matériau
- Recouvrement : ABS
Châssis : polyamide
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
- Couleur
- RAL 7035
- Courant nominal max.
- 1 600 A
- Tension nominale
- 690 V, 1~
- Valeurs électriques UL (SCCR)
- 65 kA - 480 V, disjoncteur max. 1200 A, DIVQ/7
- 65 kA - 600 V, catégorie de fusible L max. 1600 A, JDDZ/7
- Pour jeux de barres avec entraxe
- 60 mm
- Remarque
- Les caractéristiques techniques indiquées peuvent être différentes pour les applications UL.
- Homologation UL valable uniquement pour les applications AC
- Nombre de pôles
- 1 pôle
- Pour référence(s)
- 9342.320
- Dimensions
- Largeur: 85 mm
Hauteur: 270 mm
- Convient aux jeux de barres
- Hauteur: 5, 10 mm
- Zone de serrage pour barres de cuivre lamellées (5 mm d'épaisseur)
- 65 x 27 mm
- Zone de serrage pour barres de cuivre lamellées (10 mm d'épaisseur)
- 65 x 22 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 1,3 kg
- Taux de cuivre (kg / pièce)
- 0,136
- Numéro du tarif douanier
- 85369010
- EAN
- 4028177536876
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Description produit
-
Kit complementaire 4 pôles