Jeux de barres RiLine60 – 800 A et 1600 A Protection contre les contacts Fermée de toute part pour jeux de barres RiLine. Protection contre les contacts Couvercles d'extrémités Protection latérale contre les contacts d'une construction de jeux de barres. Vers le produit Protection contre les contacts Châssis de protection pour supports de jeux de barres RiLine Protection arrière contre les contacts d'une installation avec jeux de barres. Vers le produit Protection contre les contacts Intercalaire pour châssis de protection pour supports de jeux de barres RiLine Protection arrière contre les contacts au niveau de la jonction des jeux de barres entre deux armoires. Vers le produit Protection contre les contacts Gaine de protection pour supports de jeux de barres RiLine A couper à la longueur désirée et à monter par encliquetage sur les châssis de protection. Vers le produit Protection contre les contacts Capot latéral pour couvercle de protection Pour une stabilité complémentaire, pour éviter de passer la main à côté du profilé de protection. Vers le produit Protection contre les contacts Traverse de séparation pour jonctions de jeux de barres RiLine Pour respecter les exigences selon UL 508 imposées à l'entrefer des «feeder circuits» pour les jonctions des jeux de barres RiLine à 3 pôles. Vers le produit