Jeux de barres 100 - 185 mm Supports de jeux de barres, 3 pôles Pour barres de 30 x 10 à 100 x 10 mm en fonction du support. Supports de jeux de barres, 3 pôles Supports de jeux de barres Pour jeux de barres 1250 A (100 mm), 1600 A (185 mm), 2500 A (150 mm), 3000 A (150 mm). En savoir plus Supports de jeux de barres, 3 pôles Unités enfichables pour l'adaptation aux dimensions des barres Pour l'adaptation aux dimensions des barres de 30 x 10 à 60 x 10 par pas de 10 mm. En savoir plus Supports de jeux de barres, 3 pôles Entretoises pour la réduction de la largeur des barres Pour la réduction de la largeur des barres par pas de 10 mm. En savoir plus Supports de jeux de barres, 3 pôles Systèmes de fixation En savoir plus