- Référence:
- SV 9674.056
- Description produit
- Pour la construction d'un jeu de barres Maxi-PLS ou Flat-PLS directement en-dessous ou au-dessus du disjoncteur de puissance. Ce châssis peut être utilisé simultanément avec les panneaux latéraux du compartiment fonctionnel en évitant toute collision. La fixation est réalisée sur le niveau extérieur des armoires TS 8, permet néanmoins un plan de montage similaire à ceux des profilés horizontaux du toit ou de la base grâce à la perforation PS et ainsi l'utilisation des systèmes de fixation de jeux de barres pour le toit ou la base.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Convient à
- Type de coffret: TS
Largeur: = 600 mm
Profondeur: = 600 mm
- Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids/UE
- 1,348 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177626515
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Description produit
-
SV Châssis pour zone de couplage, pour TS (L/P : 600 mm)