- Référence:
- SV 9675.843
- Domaines d'application
- Pour la jonction des jeux de barres Flat-PLS horizontaux dans le toit / la base avec des jeux de barres Flat-PLS verticaux.
- For number of bars per conductor
- 2
- Convient aux jeux de barres
- Flat-PLS 60
- Convient à
- Type de coffret: TS 8
Profondeur: = 600 mm
= 800 mm - Convient aux jeux de barres
- Largeur: 60, 50
Hauteur: 10 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 2 kg
- Taux de cuivre (kg / pièce)
- 1,97
- Numéro du tarif douanier
- 74198090
- EAN
- 4028177626348
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613