- Référence:
- SK 3286.500
- Description produit
- Les climatiseurs ne nécessitent que peu d’entretien et sont livrés sans cartouche filtrante. Des cartouches filtrantes peuvent être utilisées dans des conditions extrêmes.
- Avantages
- Résistance thermique de -40 °C à +80 °C
- Matériau
- Mousse de polyuréthane à alvéoles ouvertes
- Pour référence(s)
- 3273....
- 3382....
- 3383....
- 3384....
- 3385....
- 3359....
- 3301.800
- Dimensions
- Largeur: 530 mm
Hauteur: 255 mm
Profondeur: 10 mm
- Convient à
- Type de coffret: Climatiseurs
- Poids/UE
- 0,129 kg
- Unité d'emballage
- 3 p.
- Numéro du tarif douanier
- 56039390
- EAN
- 4028177325340
- ETIM 8
- EC002513
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Description produit
-
Cartouche filtrante