Échangeurs thermiques air - eau montage sur le toit
Référence: SK 3209.110
À monter sur la surface du toit. Puissance frigorifique de 1,87 kW – 4 kW. Indice de protection standard IP 55. Particulièrement adapté pour la mise en œuvre dans des milieux ambiants contraignants. Possibilités de raccordement d'eau flexibles.
- Référence:
- SK 3209.110
- Modèle
- Conduites d'eau en cuivre/laiton (Cu/CuZn)
- Description produit
- Pour la mise en œuvre dans des milieux ambiants contraignants pouvant atteindre des températures jusqu'à +70 °C. L'échangeur thermique air/eau est installé sur le toit d'une armoire électrique à l'aide de dispositifs de raccordement d'eau flexibles.
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Prêt à être raccordé (par bornier de raccordement enfichable)
Gabarit de perçage
Plaque d'isolation
Matériel de fixation - Puissance frigorifique totale
- L 35 W 10 en 400 l/h: 2,5 kW
- Tension nominale
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Puissance nominale Pel
- Pour 50 Hz: 98 W
Pour 60 Hz: 115 W - Courant nominal max.
- Pour 50 Hz: 0,85 A
Pour 60 Hz: 0,95 A - Pression de régime tolérée (p max.)
- 1 ‐ 10 bar
- Type de raccordement (électrique)
- Bornier de raccordement à enficher
- Durée de fonctionnement
- 100 %
- Liquide de refroidissement
- Eau (voir spécifications sur Internet)
- Température de l’eau à l’entrée
- 1 °C...30 °C
- Connexion hydraulique
- Embout ½"
- Filetage G ⅜"
- Régulation de la température
- Régulateur Basic (réglage usine +35 °C)
- Plage de température de fonctionnement
- 1 °C...70 °C
- Dimensions
- Largeur: 597 mm
Hauteur: 417 mm
Profondeur: 475 mm - Remarque concernant la référence
- Délai de livraison sur demande
- Indice de protection
- IP 65 possible sur demande
- Protection amont
- Coupe-circuit automatique / dispositif de protection par fusible: 4 A
- Plage de réglage
- 20 °C...55 °C
- Indice de protection IP selon CEI 60 529
- IP 55
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 27,5 kg
- Numéro du tarif douanier
- 84158300
- EAN
- 4028177429826
- ETIM 8
- EC002515
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712