Acier inoxydable

Coffrets électriques

Armoires électriques en acier inoxydable AISI 304 (1.4301) et acier inoxydable AISI 316L (1.4404). Principe de construction identique pour la tôle d'acier. Aménagement intérieur aisé. Équipement rapide des portes.

Coffrets électriques

Coffrets électriques AX en acier inoxydable

Les coffrets électriques en acier inoxydable robuste disposent d'un système intégré de bossages qui permet un aménagement intérieur rapide et fiable sans devoir percer.

Coffrets électriques

Armoires monobloc VX SE Acier inoxydable

Armoire électrique monobloc en acier inoxydable avec structure autoportante robuste, deux niveaux de montage intégrés, panneau arrière et porte démontables. Toit et panneaux latéraux d'un seul tenant avec...

Coffrets électriques

Armoires monobloc VX SE IP 66/NEMA 4X

Armoire électrique monobloc en acier inoxydable avec structure autoportante robuste, deux niveaux de montage intégrés, panneau arrière et porte démontables. Toit et panneaux latéraux d'un seul tenant avec...

Coffrets électriques

Coffrets électriques AE Acier inoxydable

Coffret électrique AE en acier inoxydable avec plaque de montage.