- Référence:
- CP 6212.060
- Description produit
- Le nouveau profilé porteur, réglable en hauteur, assure toujours une bonne vision des éléments capitaux de la communication homme-machine. Le système peut être monté sans autre adaptation directement sur les composants du bras porteur CP 120 côté mur et selon le modèle de coffret soit sur le bras porteur CP 60 soit CP 120 côté coffret.
- Avantages
- Le bras porteur se bloque dans chaque position
- Fixation complémentaire possible via levier de serrage
- Réglage précis en fonction de la charge suspendue grâce à une vis de réglage placée à l'avant du profilé porteur
- Vis de réglage accessible sans démontage des équipements
- Sécurité grâce à la grande goulotte de câbles et au guidage des câbles au niveau des pivots
- Panneau latéral amovible pour un accès aisé au guidage des câbles
- L'angle d'inclinaison du coffret monté est identique quel que soit le positionnement en hauteur
- Les câbles avec fiches comme par ex. DVI, VGA peuvent être introduits aisément.
- Grande plage de charges de 4 à 60 kg avec trois bras porteurs (plage de poids valable pour coffret entièrement équipé avec son profilé porteur vertical)
- Caractéristiques techniques
- Goulotte de câbles : 36 x 11 mm (L x H), passage de fiches max. : 41 x 17 mm (L x H)
- Offre une meilleure ergonomie grâce à la plage de réglage 600 mm (± 300 mm)
- Domaines d'application
- En fonction de la taille des opérateurs
- En fonction du poste de travail (assis ou debout)
- Matériau
- Éléments d'articulation : fonte d'aluminium
Soufflet : matière plastique - Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Longueur
- 741 mm
- Connection options enclosure
- CP 60
- Connection options wall / machine
- CP 120
- Remarque
- Pour les combinaisons avec profilé porteur réglable en hauteur et articulation intermédiaire, le profilé porteur réglable en hauteur doit toujours être mis en œuvre dans la position horizontale la plus proche du coffret de commande.
- Dimensions
- Longueur: 741 mm
- Capacité de charge
- 4 kg...30 kg
- Remarque concernant la référence
- Section maximale pour l'introduction des câbles 41 x 17 mm
- Plage de poids valable pour coffret entièrement équipé et profilé porteur vertical.
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 11,8 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269060
- EAN
- 4028177924338
- ETIM 7.0
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Description produit
- CP 120/CP 60, profilé porteur, réglable en hauteur
Profilé porteur, réglable en hauteur pour bras porteurs
Référence: CP 6212.060
Le nouveau profilé porteur, réglable en hauteur, assure toujours une bonne vision des éléments capitaux de la communication homme-machine. Le système peut être monté sans autre adaptation directement sur les accessoires du bras porteur CP 120 côté mur et sur le bras porteur CP 60 côté coffret.