Accessoires au design hygiénique pour les armoires électriques Hygienic Design, p. ex. panneaux latéraux, toit incliné, intercalaire pour plaque de montage.
Pieds de nivellement HD pour la réduction des temps de nettoyage grâce aux filetages complètement recouverts et totalement étanches et pour la compensation de l'inclinaison du sol jusqu'à un angle de 10° grâce...
Les éléments de jonction HD offrent une solution de montage parfaitement hygiénique permettant la jonction de deux coffrets avec le guidage intégré des câbles.
Bouchon compensateur de pression en polyamide ou acier inoxydable, avec membrane d'étanchéité intégrée, prévu pour des coffrets exposés à des conditions climatiques variables (ex :...