Socles VX

Accessoires pour socles VX

Numerous accessories for individual extension of the VX base/plinth system, to fit all applications.

Accessoires pour socles VX

Équerres d'équipement des socles pour socles VX en acier inoxydable

Pour l'équipement des socles avec rails de montage ou rail de retenue de câbles. Convient aux plaques de socle d'une hauteur de 100 ou 200 mm en tôle d'acier ou acier inoxydable.

Accessoires pour socles VX

Entretoise pour armoires VX, TS, VX SE, PC, IW, pupitres TP et refroidisseurs d'eau Blue e+

La traverse dépasse de 138 mm à l'avant et à l'arrière du cadre au fond de l'armoire pour augmenter la stabilité.

Accessoires pour socles VX

Cartouche filtrante pour plaques de socle ajourées

La cartouche filtrante est simplement posée dans la plaque de socle par l'arrière. À couper à la longueur voulue.

Accessoires pour socles VX

Recouvrement de juxtaposition pour socles VX en acier inoxydable

Pour obturer esthétiquement l'espace entre deux socles juxtaposés. Est nécessaire pour obturer l'espace en face arrière dès que trois socles ou plus sont juxtaposés.

Accessoires pour socles VX

Fixation des plaques en option pour armoires VX pour plaques avec brosse passe-câbles, plaques ajourées

Équerre complémentaire pour la fixation des plaques avec brosse passe-câbles ou des plaques ajourées dans la profondeur du socle VX.

Accessoires pour socles VX

Pattes de juxtaposition de socles pour socles VX en tôle d'acier

Nécessaire lorsque les plaques de socle latérales de hauteur 100 mm ou 200 mm, sont pivotées de 90° pour renforcer la stabilité lors du transport des armoires juxtaposées.