Accessoires pour les armoires VX25

Socles VX, nouvelle version

Le socle VX est utilisable pour quasiment toutes les applications d'armoires électriques. En plus d'une grande robustesse, il offre un confort d'équipement maximal, permet de gagner du temps et ouvre de toutes nouvelles possibilités au niveau de son aménagement intérieur.

Socles VX, nouvelle version

Plaques de socle avant/arrière avec pièces d'angle pour socles VX en tôle d'acier

Pièces d'angle avec plaques pour une introduction flexible des câbles intégrant une aide au positionnement pour un montage aisé de l'armoire.

Socles VX, nouvelle version

Plaques de socle latérales pour socles VX en tôle d'acier

Pour la finition latérale d'un socle et pour la stabilisation complémentaire ou pour l'équipement intérieur de socles juxtaposés. Sur des socles d'une hauteur de 200 mm, il est possible de monter une plaque d'une...

Socles VX, nouvelle version

Plaques de socle ajourées pour socles VX en tôle d'acier

Pour l'aération de l'armoire électrique via le socle. Sur des socles d'une hauteur de 200 mm, il est possible de monter une ou deux plaques de socle ajourées. À l'aide des fixations de plaques de socle disponibles en option,...

Socles VX, nouvelle version

Plaques de socle avec brosse passe-câbles pour socles VX en tôle d'acier

Pour l'introduction des câbles dans le socle. Sur des socles d'une hauteur de 200 mm, il est possible de monter une ou deux plaques de socle avec brosse passe-câbles. Grâce à la fixation des plaques en option, les plaques de...

Socles VX, nouvelle version

Pattes de juxtaposition de socles pour socles VX en tôle d'acier

Nécessaire lorsque les plaques de socle latérales de hauteur 100 mm ou 200 mm, sont pivotées de 90° pour renforcer la stabilité lors du transport des armoires juxtaposées.

Socles VX, nouvelle version

Patte d'ancrage au sol pour socles VX en tôle d'acier

Pour fixer le socle au sol sans déplacer l'armoire ou la rangée d'armoires.

Socles VX, nouvelle version

Fixation des plaques en option pour armoires VX pour plaques avec brosse passe-câbles, plaques ajourées

Équerre complémentaire pour la fixation des plaques avec brosse passe-câbles ou des plaques ajourées dans la profondeur du socle VX.

Socles VX, nouvelle version

Équerres d'équipement des socles pour socles VX en tôle d'acier

Pour l'équipement des socles avec des rails de montage ou des traverses de montage. Convient aux plaques de socle d'une hauteur de 100 ou 200 mm en tôle d'acier.

Socles VX, nouvelle version

Pièces de butée ou intercalaires pour socles VX en tôle d'acier

Pour la fixation universelle des rails profilés en C ou des rails de retenue de câbles. Pour l'intégration dans le socle VX ou sur le profilé de l'ossature d'armoire.

Socles VX, nouvelle version

Elément de nivellement pour socles VX en tôle d'acier

Pour le nivellement ultérieur jusqu'à max. 15 mm sur le lieu d'implantation pour compenser les inégalités du sol. Le montage s'effectue dans la pièce d'angle.

Socles VX, nouvelle version

Adaptateurs de socle pour socles VX en tôle d'acier

Pour le montage des roulettes doubles orientables référence 7495.000 ou des pieds de nivellement sous les socles VX.

Socles VX, nouvelle version

Roulettes de transport pour socles VX en tôle d'acier

À accrocher sur la pièce d'angle de 100 ou 200 mm de hauteur.