Plaques de montage Accessoires pour la rigidification des plaques de montage Accessoires pour supporter les contraintes dynamiques et pour rigidifier les plaques de montage lourdement équipées. Accessoires pour la rigidification des plaques de montage Intercalaire pour plaques de montage pour armoires électriques VX et TS Pour une surface de montage continue dans les rangées d'armoires juxtaposées, lorsque les plaques de montage sont installées en position avancée. En savoir plus Accessoires pour la rigidification des plaques de montage Fixation pour plaques de montage Type A pour VX Pour le renfort et la réduction d'éventuelles vibrations sur la plaque de montage. En savoir plus Accessoires pour la rigidification des plaques de montage Fixation pour plaques de montage Type B pour VX Pour le renfort et la réduction d'éventuelles vibrations sur la plaque de montage. En savoir plus Accessoires pour la rigidification des plaques de montage Fixation pour plaques de montage Type C pour VX Pour le renfort et la réduction d'éventuelles vibrations sur la plaque de montage. En savoir plus Accessoires pour la rigidification des plaques de montage Kit de montage multifonctions pour plaque de montage VX La plaque de montage peut encore être déplacée de 20 mm en profondeur et peut être montée et fixée par l'arrière. En savoir plus