Portes/serrures Portes, équipement intérieur Des possibilités de fixation variées pour la dépose ou le rangement de documents et pour le montage d'organes de signalisation et de commande sont proposées. Portes, équipement intérieur Rails de montage 14 x 39 mm pour armoires électriques VX, VX SE, armoires PC, coffrets électriques AX et stations de travail industrielles IW Pour la fixation de goulottes de câbles, de supports de goulotte, d'équipements de porte, etc. En savoir plus Portes, équipement intérieur Boulons d'écartement Élément de fixation universel prévu pour maintenir un écartement avec le niveau de fixation. En savoir plus Portes, équipement intérieur Blocage de porte pour armoires VX Pour maintenir la porte en position ouverte. Montage sans usinage mécanique sur l'armoire/coffret. En savoir plus Portes, équipement intérieur Archivage des documents Pour un archivage simple des documents et des plans de raccordement dans la porte. En savoir plus Portes, équipement intérieur Casier à documents Casier à documents sur la face interne de la porte. En savoir plus Portes, équipement intérieur Poignée de transport et de montage pour armoires électriques VX, TS, VX SE Pour faciliter le montage et le démontage de la porte ainsi que son transport à l'atelier. En savoir plus Portes, équipement intérieur Roulette de guidage pour armoires VX Pour soulever la porte chargée avec des équipements lourds (par ex. climatiseur) lors de sa fermeture. Fixation sur le cadre de porte tubulaire. En savoir plus