Portes/serrures

Poignées

Les dispositifs de verrouillage standard peuvent être remplacés par des poignées de toutes sortes ainsi que par d'autres serrures. Un bouton poussoir constitue une alternative pratique pour l'ouverture rapide et sans clé des armoires monobloc et des coffrets muraux.

Poignées

Poignée Confort VX pour armoires et baies VX, VX IT

La surface de la porte peut être utilisée dans toute sa largeur pour y intégrer des composants grâce à une poignée rabattable qui ne pivote pas et qui se monte sans outil, par encliquetage. Montage simple par...

Poignées

Adaptateur de montage pour poignées

Poignée VX/TS pour pouvoir adapter une poignée VX sur un système de crémone TS.

Poignées

Poignée Confort AX

La poignée déverrouillée s'ouvre en se déployant vers l'avant puis elle est pivotée pour permettre l'ouverture de la porte.

Poignées

Mini-poignée Confort

La poignée doit être pivotée pour permettre l'ouverture.

Poignées

Poignée Confort pour TS, TS IT, VX SE, PC, IW

La surface de la porte peut être utilisée dans toute sa largeur pour y intégrer des composants grâce à une poignée rabattable qui ne pivote pas et qui se monte sans outil par encliquetage. Montage simple de la...

Poignées

Poignée de sécurité codées

Possibilité d'accès souple grâce à un code personnalisé à 3 chiffres sans clé.

Poignées

Verrouillage de porte secondaire pour armoires électriques juxtaposables TS

Pour un maniement optimal de la porte secondaire de l'extérieur, lorsque la poignée intérieure est difficile d'accès à cause d'un cadre pivotant ou d'équipements 19".

Poignées

Mini-poignée Confort pour AE avec verrouillage

Préparée pour le montage des dispositifs de verrouillage ou pour le montage des serrures semi-cylindriques usuelles du commerce de 40 ou 45 mm ainsi que des serrures de sécurité et des dispositifs à bouton-poussoir.

Poignées

Mini-poignée Confort pour EL en 3 parties

Préparée pour le montage des dispositifs de verrouillage et pour le montage des serrures demi-cylindre du commerce de 40 ou 45 mm ainsi que des serrures de sécurité et des dispositifs à bouton-pression.

Poignées

Mini-poignée Confort pour coffret AE avec serrure VW E1 incluse

Pour une adaptation ultérieure sur les coffrets AE équipés de serrures à came.

Poignées

Poignée Ergoform-S

Pour la transformation avec d'autres systèmes de fermeture comme les serrures semi-cylindriques, les serrures de sécurité, etc.

Poignées

Boutons-verrous en plastique

Alternative par rapport au dispositif de verrouillage standard avec ou sans serrure de sécurité.

Poignées

Poignée en T

Alternative par rapport au dispositif de verrouillage standard avec ou sans serrure.

Poignées

Poignées, électromagnétiques pour CMC III et interface IoT

Poignées à intégrer dans différents systèmes d'armoires.

Poignées

Adaptateurs de poignée pour poignée confort

La poignée compense le biseautage du design du profilé de la porte pour permettre le montage de la poignée Confort.