- Référence:
- KX 1613.000
- Modèle
- avec porte vitrée
- Matériau
- Coffret : tôle d'acier
Couvercle : tôle d'acier, joint polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour
Vitre : polycarbonate, 4 mm
- Finition
- Coffret et couvercle : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Boîtier avec couvercle monté sur charnières
Vitre dans le couvercle
Mini-serrures à came
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Indice de protection IP selon CEI 60 529
- IP 65
- Type selon la norme UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Code IK
- IK08
- Dimensions
- Largeur: 800 mm
Hauteur: 300 mm
Profondeur: 155 mm
- Épaisseur du couvercle
- 1,25 mm
- Épaisseur du coffret
- 1,25 mm
- Matériau de base
- Tôle d'acier
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 8,84 kg
- PCF/PU (Cradle-to-Gate)
- 40,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on the PCF class
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
- Numéro du tarif douanier
- 94032080
- EAN
- 4028177816701
- ETIM 8
- EC000261
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Description produit
-
KX Coffret Bus, LHP : 800x300x155 mm, en tôle d'acier, à base pleine, avec couvercle monté sur charnières et vitre