- Référence:
- KX 1574.000
- Description produit
- Le boîtier électrique KX, le coffret électrique KX, en tôle d'acier offre un confort de montage élevé ainsi qu'un large choix de type de serrures.
- Matériau
- Coffret : tôle d'acier
Porte : tôle d'acier, joint polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour
- Finition
- Enveloppe et porte : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Plaque de montage : zinguée
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Coffret avec porte
Plaque de montage
Serrure à panneton double de 3 mm
Charnière 180°
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3R
- NEMA 4
- NEMA 12
- Indice de protection IP selon CEI 60 529
- IP 66
- Type selon la norme UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 12
- Code IK
- IK08
- Dimensions
- Largeur: 200 mm
Hauteur: 300 mm
Profondeur: 155 mm
- Dimensions de la plaque de montage (L x H)
- 175 mm x 285 mm
- Épaisseur du coffret
- 1,25 mm
- Épaisseur de matériau de la porte
- 1,25 mm
- Épaisseur de matériau de la plaque de montage
- 2 mm
- Verrouillage
- Nombre de serrures: 1
- Matériau de base
- Tôle d'acier
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 3,98 kg
- Empreinte carbone du produit (de l'entrée à la sortie d'usine)
- 16,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque concernant la catégorie pour l'empreinte carbone des produits
- L'empreinte carbone de catégorie B (de l'entrée à la sortie d'usine) indiquée est une auto-déclaration basée sur le poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 94032080
- EAN
- 4028177816602
- ETIM 8
- EC000261
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Description produit
-
KX Coffret électrique, LHP : 200x300x155 mm, en tôle d'acier, avec plaque de montage, avec porte