Traitement de l'eau

Protection pour les infrastructures critiques

Une protection parfaite pour des infrastructures critiques

Solution d'habillage électrique pour l'extérieur pour le traitement de l'eau

Le captage et le traitement de l'eau ainsi que l'élimination des déchets et le recyclage sont des sujets qui font bouger le monde. Pour éviter tout dysfonctionnement, les installations électriques – en particulier celles implantées à l'extérieur – ont besoin d'une protection de premier ordre.

La numérisation permet une gestion intelligente de l'eau mais nécessite de nombreux organes de mesure et de commande positionnés en extérieur comme par exemple

  • des contrôleurs de débit
  • des analyses de la qualité de l'eau
  • le traitement des eaux usées à l'ozone

Chez Rittal, vous trouverez la solution adaptée à vos différentes exigences aussi bien en terme d'enveloppe électrique que de système de climatisation.

La sécurité de fonctionnement dans le traitement de l'eau étant essentielle, Rittal a accordé une importance particulière à la longue durée de vie de tous les composants équipant ses produits. Une sélection rigoureuse des matériaux et une finition de haute qualité garantissent que vos installations et équipements sont protégés durablement et de manière fiable contre toutes les agressions extérieures.

Rittal a mis l'accent aussi sur la résistance de ses produits aux substances agressives comme le chlore par exemple, car seule une protection anticorrosion adéquate garantit une longue durée de vie.

Environnement 3

Environnement 3

Protection avancée

Beaucoup d'applications dans le domaine de la gestion de l'eau, de l'élimination des déchets et de l'économie circulaire se trouvent à l'extérieur dans des environnement de type 3. Un socle isole l'enveloppe de l'humidité provenant du sol et renforce sa stabilité lors des tempêtes. Sur sa partie supérieure, un toit incliné empêche la stagnation de l'eau et l'accumulation des saletés.

Solutions pour le traitement de l'eau, des eaux usées, des déchets et des matières premières

Outdoor

CS Toptec

Baie outdoor avec socle de transport de 100 mm et toit antipluie dépassant de tous les côtés. Parois latérales, paroi arrière et porte totalement doublées vers l'extérieur, l'ossature TS 8 complète...

Coffrets électriques en polyester AX

Coffrets électriques en polyester AX

Les coffrets AX en polyester, avec porte pleine ou vitrée, ont été conçus pour être implantés en extérieur. De nombreux plots de fixation au pas de fixation de 25 mm à l'intérieur du coffret...

Climatisation pour l'implantation en extérieur

Capot de protection contre les jets d'eau pour augmenter l'indice de protection

Indispensable dans le domaine de la production de produits alimentaires, le capot de protection contre les jets d'eau empêche l'eau de pénétrer dans l'armoire. L'indice de protection IP 56 est atteint en utilisant un filtre standard.

Climatisation pour l'implantation en extérieur

Climatiseur Blue e+ pour montage latéral en extérieur 1,5 kW – 5,0 kW

Gamme de climatiseurs Blue e+ très basse consommation pour montage latéral en extérieur dans une plage de puissance frigorifique allant de 1500 W à 5000 W. Ils offrent une protection optimale pour des environnements exigeants...

Résistances chauffantes

Résistance chauffante sans ventilateur

Résistances chauffantes d'armoire électrique pour réguler l'humidité relative de l'air et empêcher d'atteindre le point de rosée et ainsi la formation d'eau de condensation dans l'armoire électrique. Les...

Baies outdoor

Baies outdoor

Les coffrets Outdoor sont spécialement prévus pour être implantés dans un environnement extérieur. Comme produit standard, Rittal propose des coffrets muraux CS et des baies New Basic CS disponibles sur stock. Les...