Une panne des infrastructures de télécommunications a une influence directe sur la fiabilité du service. Le bon fonctionnement des réseaux à haut débit et de téléphonie mobile est essentiel pour les entreprises comme pour les particuliers. Vidéoconférences, télétravail, IoT – sans connexion, rien ne va plus. La protection maximale des infrastructures est donc cruciale pour la vie quotidienne.
De série, Rittal met à votre disposition des baies outdoor avec sa climatisation dédiée pour protéger vos installations et équipements de manière optimale, même à l'extérieur. Que ce soit en
- FTTH – fibre jusqu'au domicile
- FTTC – fibre jusqu'au trottoir
- FTTX – fibre jusqu'à X
Profitez de la disponibilité sur stock des produits et protégez au mieux vos infrastructures, quelle que soit la zone géographique.
La protection contre le vandalisme et l'accès non autorisé joue un rôle crucial dans le secteur des télécommunications, à tel point que les baies doivent avoir des capacités de résistance élevées.
En même temps, les baies pour l'extérieur doivent pouvoir résister à des conditions météorologiques défavorables. Les baies Rittal convainquent par leur longue durée de vie et capacité à réduire les coûts d'exploitation.
Environnement 4
Protection extrême pour l'extérieur
Les infrastructures de télécommunication se trouvent dans des zones accessibles au public et sont exposées à des tentatives d'intrusion non autorisées, à de fortes intempéries et à des substances agressives contenues dans l'air ambiant. La réponse à ces défis dans les environnements 4 sont des baies haut de gamme capables de résister aux accès non-désirés et particulièrement résistantes à la corrosion.