Il n'y a pas d'alternative au développement des énergies renouvelables. Face au changement climatique, aux situations politiques actuelle et à une demande toujours croissante en matière d'électricité, ce secteur d'activité devient chaque jour plus important. Le bon fonctionnement des installations éoliennes et photovoltaïques est primordial et nécessite une protection de qualité.
Rittal vous propose des enveloppes électriques résistantes avec un système de climatisation adapté qui protègent vos installations de manière optimale contre les intempéries et le vandalisme. Le système modulaire met à votre disposition des solutions d'extérieur de haute qualité disponibles sur stock.
Cela signifie sécurité pour vos applications
- Onduleurs
- Systèmes de surveillance des pales du rotor ou de régulation du parc photovoltaïque
- Distribution de courant alternatif
- et pleins d'autres.
Les baies Rittal pour l'extérieur vous permettent de disposer de la solution adaptée à chaque environnement et sont livrables immédiatement.
Qu'il s'agisse d'une installation photovoltaïque ou éolienne, l'élément décisif pour la longévité des coffrets et armoires électriques est de disposer d'une protection optimale de leur surface. Dans les cas extrêmes, les installations photovoltaïques, comme par exemple dans le désert, sont exposées à l'abrasion constante du sable. Les éoliennes off-shore bravent en permanence l'air marin salé et exigent une protection anticorrosion maximale.
Une attention particulière est portée à la climatisation des installations. Les variations de température et le rayonnement solaire entraînent la formation de condensation. Rittal vous propose à cet effet des climatiseurs très basse consommation, des résistances chauffantes à intégrer dans des enveloppes électriques robustes – vous disposez ainsi d'une protection complète pour vos installations. C'est ainsi que nous pourrons garantir une alimentation électrique d'avenir respectueuse de l'environnement.
Environnements 1, 3 et 4
De la protection avancée en intérieur à la protection extrême en extérieur
Les éoliennes peuvent se trouver à la fois dans des environnements 1 protégés et dans des environnements 4 extrêmes. Les installations photovoltaïques se retrouvent souvent dans des environnements 3. En proposant différents matériaux et différents niveaux de protection contre la corrosion et d'accès, Rittal vous propose la solution adaptée à chaque environnement – en fonction des exigences de chaque application.