Dans le cadre de la transition de la mobilité, davantage de personnes et de marchandises doivent être transportées par rail , ce qui pose d'énormes défis à l'infrastructure ferroviaire et à ses exploitants. Des normes de sécurité et de fiabilité élevées exigent des processus sans faille. Que ce soit dans le domaine de la signalisation, pour les télécommunications, pour les aiguillages, sur les voies, dans les tunnels, les postes d'aiguillage et les gares, dans tous les domaines, les applications en extérieur doivent être protégées de manière optimale.
Avec sa gamme constituée de coffrets et d'armoires électriques, d'appareils de climatisation et composants de distribution de courant, Rittal est le partenaire idéal pour vous aider à construire vos infrastructures ferroviaires pour qu'elles soient à la fois sûres et fiables. Différentes solutions standards pour l'extérieur sont disponibles. Disponibles sur stock, elles vous apporteront une sécurité maximale pour vos applications quelle que soit leur zone d'installation, comme par exemple dans
.- la télécommunication avec l'extension du réseau de fibre optique
- la sécurité des voies
Les infrastructures ferroviaires implantées à l'extérieur sont positionnées dans l'environnement immédiat de la circulation des trains et exigent une robustesse élevée en raison des vibrations et secousses générées par le passage des trains. Le vandalisme et la limitation de l'accès uniquement aux personnes autorisées constituent un autre défi important tout comme les différentes conditions météorologiques.
Environnement 3 et 4
Protection avancée et extrême pour l'extérieur
Les infrastructures ferroviaires se trouvent généralement dans des environnements de type 3 et 4. Pour ces deux environnements, Rittal propose de solutions appropriées, qui disposent, par exemple, des indices et catégories de résistance aux chocs et à l'humidité et aux poussières élevés afin de garantir une protection optimale contre la corrosion
.