Les infrastructures pour les réseaux électriques sont confrontées à de grands défis. D'une part, la demande en électricité augmente, par exemple en raison de l'e-mobilité. D'autre part, de plus en plus d'électricité est produite à partir d'énergies renouvelables comme le vent et le soleil. Par rapport aux sources d'électricité conventionnelles, cette production d'électricité est nettement plus irrégulière.
Les réseaux électriques ont besoin de solutions fiables pour être exploités sans perturbation. A cet effet, Rittal vous propose une gamme d'enveloppes électriques sûre et résistante avec les systèmes de climatisation adaptés pour protéger au mieux vos installations électriques.
Le système est basé sur des produits standards capables de configurer votre solution personnalisée. Avec des solutions disponibles sur stock, vous bénéficiez d'une sécurité maximale pour vos applications.
.- Armoires de protection à relais pour l'extérieur
- Armoires de protection locales
- Coffrets de commande et de contrôle
La protection des surfaces et la protection contre la corrosion et l'humidité jouent un rôle crucial dans le fonctionnement de la technologie utilisée pour les réseaux électriques. il faut savoir proposer des matériaux de haute qualité et une protection optimale contre la corrosion.
En raison de conditions climatiques variables et des changements de saison, une régulation optimale de la température est indispensable pour un fonctionnement sans problème. Rittal vous propose une multitude de possibilités de climatisation adaptées à vos besoins.
Environnement 1 et 3
Protection avancée pour l'intérieur et l'extérieur
Les stations de transformation se trouvent en général dans des environnements d'installation 1, les postes de transformation se trouvent dans des environnements 1 et 3. Les stations de conversion se trouvent aussi en règle générale sous abri protégées en zone de protection avancée intérieure, parfois dans la zone 3 voire en zone extrême à l'extérieur, par exemple sur les plateformes off-shore. Rittal vous propose une solution sûre pour toutes les régions quelle que soit la zone environnementale.