Les vagues peuvent être hautes en mer. Sur les bateaux et dans les ports, il faut pouvoir résister à l'eau de mer. Le sel, les tempêtes, les variations de températures ainsi que les vibrations et secousses représentent autant de défis pour les armoires électriques implantées à l'extérieur.
Rittal vous soutient dans cette démarche en vous proposant différents coffrets et armoires électriques accompagnés de leur système de climatisation adapté pour protéger vos installations et équipements même lorsque la mer est agitée. Ces enveloppes électriques étant des produits standards, vous pouvez en bénéficier rapidement pour répondre à vos besoins comme par exemple pour
.- l'alimentation électrique terrestre
- la distribution de courant dans les zones portuaires ou pour les écluses .
- l'alimentation en carburant
- les commandes de grues
Sur l'eau comme sur terre, la résistance aux environnements salins, à l'humidité et aux rayons UV est indispensable – une protection optimale des surfaces contre la corrosion est alors nécessaire.
La fiabilité des composants joue un rôle particulier dans l'industrie maritime car la sécurité est en jeu et qu'en cas de panne, les coûts générés sont extrêmement élevés. Grâce à la durabilité de ses produits et, à des délais de livraison très courts, Rittal peut répondre à ces exigences.
Environnement 4
Conditions extrêmes en extérieur
Les solutions outdoor dans l'industrie maritime se trouvent souvent dans des zones accessibles au public et peuvent être exposées à de fortes intempéries et aussi à des atmosphères agressives. Rittal répond à ces défis par des enveloppes de haute qualité en limitant leur accès et en offrant une protection optimale contre la corrosion avec des classes de résistance contre l'accès et une protection optimale contre la corrosion.