Solutions pour le stockage d'énergie en extérieur

Systèmes de stockage d'énergie intelligents et durables

Alimentation électrique fiable – partout et à tout moment

Armoires électriques Outdoor pour le stockage d'énergie

La part de plus en plus prépondérante des énergies renouvelables dans la fourniture électrique, couplée à l'augmentation croissante et rapide des consommateurs, comme, par exemple, les véhicules électriques, rend le stockage d'énergie de plus en plus essentiel.

Avec les armoires électriques Outdoor Rittal, vos batteries seront protégées de manière optimale avec des produits modulaires standard prévus pour l'extérieur et disponibles immédiatement sur stock.

Cela signifie pour vous sécurité pour vos applications dans par exemple

  • l'optimisation de votre propre consommation
  • l'élimination des pics de charge
  • la commande des bornes de recharge

Le stockage d'énergie doit impérativement être protégé des intempéries et du vandalisme afin d'assurer un fonctionnement sans problèmes. Rittal dispose pour chaque application en matière de stockage d'énergie de la solution appropriée. En association avec ses partenaires et clients, Rittal conçoit les infrastructures centrales à partir de composants standards éprouvés.

Environnements d'implantation 1 à 3

De la protection avancée pour l'intérieur à la protection avancée pour l'extérieur

Le stockage d'énergie se retrouve à différents endroits. Dans un parking sous-terrain, vous vous retrouvez dans un environnement d'implantation 1. Dans les parkings protégés par des abris recouverts de panneaux photovoltaïques, vous vous retrouvez dans un environnement d'implantation avec protection de base ou avancée pour l'extérieur. Rittal met à votre disposition différents matériaux pour résister en toute sécurité à la corrosion et répondre à vos besoins quel que soit le secteur d'activité

Solutions pour le stockage d'énergie

Outdoor

CS Toptec

Baie outdoor avec socle de transport de 100 mm et toit antipluie dépassant de tous les côtés. Parois latérales, paroi arrière et porte totalement doublées vers l'extérieur, l'ossature TS 8 complète...

Armoires juxtaposables VX25 en tôle d'acier

Armoires juxtaposables VX25 en tôle d'acier

System Perfection. Les nouvelles armoires électriques juxtaposables VX25 en tôle d'acier offrent une qualité maximale et permettent une continuité des données en ingénierie, un faible degré de...

Baies outdoor

Baies outdoor

Les coffrets Outdoor sont spécialement prévus pour être implantés dans un environnement extérieur. Comme produit standard, Rittal propose des coffrets muraux CS et des baies New Basic CS disponibles sur stock. Les...

Climatisation pour l'implantation en extérieur

Climatiseur Blue e+ pour montage latéral en extérieur 1,5 kW – 5,0 kW

Gamme de climatiseurs Blue e+ très basse consommation pour montage latéral en extérieur dans une plage de puissance frigorifique allant de 1500 W à 5000 W. Ils offrent une protection optimale pour des environnements exigeants...